MP-370SLevyhylly500mm2m,ump.
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-370SLevyhylly500mm2m,ump.
REF. MP-370S
1467128
GTIN.
7394333111209
Levyhylly 500S 2 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 500 mm |
Materiaalin paksuus | 1.25 mm |
Pituus | 2000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 22500 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
---|---|
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Paino | 5.95 kg/m |