MP-380SV C2 600x45x2000
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-380SV C2 600x45x2000
REF. MP-380SV
1406884
GTIN.
7394333101521
Levyhylly 600mm musta 2m.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 600 mm |
Materiaalin paksuus | 5 mm |
Pituus | 2000 mm |
Työpituus | 2000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 27000 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | musta |
RAL-numero | 9005 |
Paino | 8.3 kg/m |