MP-3831SLevyhylly600mm2m,reij.
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-3831SLevyhylly600mm2m,reij.
REF. MP-3831S
1467134
GTIN.
7394333106854
Levyhylly reijitetty 600S 2 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 600 mm |
Materiaalin paksuus | 1.5 mm |
Pituus | 2000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 27000 mm² |
Sivuseinän perforointi | Kyllä |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Paino | 8.4 kg/m |