Skip to main content
Logo print

MP-388S Nivelliitos 600mm

MP Cable Trays Steel MP Bolagen

MP-388S Nivelliitos 600mm

REF. MP-388S 1467652 GTIN. 7394333129389

MP-388S Vaakanivelliitos 600mm levyhyllylle

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi pituus- ja kulmaliitos
Vaakasuuntainen nivelliitos Ei
Pystysuuntainen nivelliitos Kyllä
Liitäntätapa plug-in liitäntä
Soveltuu lankahyllylle Ei
Soveltuu tikashyllylle Ei
Soveltuu johtokanavaan Kyllä
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys 600-600 mm
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle 45-45 mm
Pituus 250 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Materiaali teräs
Pinnan suojaus jatkuvasti galvanoitu

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details

Acquia Team testing 08 Aug 2024