![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-405S-WEB-R.jpg)
MP-405S Kansi 55x3000mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-405S Kansi 55x3000mm
REF. MP-405S
1467138
GTIN.
7394333127057
MP-405S Kansi 55x3000mm lankahyllylle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen leveys | 55 mm |
---|---|
Materiaalin paksuus | 0.6 mm |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Pituus | 3000 mm |
---|---|
Kiinnitystapa | irrallinen |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |