![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-410S-WEB-R.jpg)
MP-410S Kansi 75x3000mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-410S Kansi 75x3000mm
REF. MP-410S
1467140
GTIN.
7394333108889
MP-410S Kansi 75 mm x 3000 mm levyhyllylle, valaisinkiskolle ja lankahyllylle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen leveys | 75 mm |
---|---|
Materiaalin paksuus | 0.6 mm |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Pituus | 3000 mm |
---|---|
Kiinnitystapa | irrallinen |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |