![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-418S-WEB-R.jpg)
MP-418S T-kapp. Valai.kis. 75S
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
MP-418S T-kapp. Valai.kis. 75S
REF. MP-418S
1467663
GTIN.
7394333146195
T-kappale valaisinkiskolle 75S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 75 mm |
Rakennetyyppi | vaakasuuntainen T-kappale |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |