MP-418SV T-kapp. val.kisko 75
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
MP-418SV T-kapp. val.kisko 75
REF. MP-418SV
1406888
GTIN.
7394333146249
T-kappale, musta, 75mm valaisinkiskolle.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 75 mm |
Rakennetyyppi | vaakasuuntainen T-kappale |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | muu |
RAL-numero | 9005 |
Leveys | 220 mm |
Korkeus | 50 mm |
Syvyys | 365 mm |