![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-418V-WEB-R.jpg)
MP-418V T-kapp. valai.kis. 75V
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
MP-418V T-kapp. valai.kis. 75V
REF. MP-418V
1467664
GTIN.
7394333146225
T-kappale valaisinkiskolle 75V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 75 mm |
Rakennetyyppi | vaakasuuntainen T-kappale |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |