MP-419S X-kapp. valai.kis. 75S
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
MP-419S X-kapp. valai.kis. 75S
REF. MP-419S
1467676
GTIN.
7394333149363
X-kappale valaisinkiskolle 75S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 75 mm |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |