MP-419SV X-kapp. val.kisko 75
MP Service Poles
MP Bolagen
MP-419SV X-kapp. val.kisko 75
REF. MP-419SV
1406889
GTIN.
7394333149516
X-kappale, musta, 75mm valaisinkiskolle.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 75 mm |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | muu |
RAL-numero | 9005 |