MP-421R Kansi 120x1250mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-421R Kansi 120x1250mm
REF. MP-421R
1467594
GTIN.
7394333111919
MP-421R Kansi 120x1250mm haponkestävä, lankahyllylle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen leveys | 120 mm |
---|---|
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Pituus | 1250 mm |
Kiinnitystapa | irrallinen |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Kyllä |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |