MP-439V X-kap Levyhyl 150V VAL
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-439V X-kap Levyhyl 150V VAL
REF. MP-439V
1467923
GTIN.
7394333150031
X-kappale levyhyllylle 150V valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 150 mm |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
---|---|
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |