MP-440S Kansi 200x3000mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-440S Kansi 200x3000mm
REF. MP-440S
1467145
GTIN.
7394333109695
MP-440S Kansi 200x3000mm levyhyllylle, valaisinkiskolle ja lankahyllylle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen leveys | 200 mm |
---|---|
Materiaalin paksuus | 0.6 mm |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Pituus | 3000 mm |
---|---|
Kiinnitystapa | irrallinen |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |