MP-449S X-kapp. Levyhyl. 200S
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-449S X-kapp. Levyhyl. 200S
REF. MP-449S
1467743
GTIN.
7394333150161
X-kappale levyhyllylle 200S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 200 mm |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |