MP-457S Kulmak. Levyhyl. 300S
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-457S Kulmak. Levyhyl. 300S
REF. MP-457S
1467717
GTIN.
7394333143927
Kulmakappale levyhyllylle 300S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suunnanmuutos | vaakasuuntainen |
---|---|
Kulma | 90° |
Rakennetyyppi | jäykkä kulma |
Kaaren muoto | sileä kulma |
Kansikappaleella | Ei |
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
Levyhyllyn leveys | 300 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Sivuseinän perforointi | Ei |
---|---|
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |