Skip to main content
Logo print

MP-457SV C2 450x50x450

MP Cable Trays Steel MP Bolagen

MP-457SV C2 450x50x450

REF. MP-457SV 1467180 GTIN. 7394333144047

Kulmakappale, musta, 300mm levyhyllylle.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Suunnanmuutos vaakasuuntainen
Rakennetyyppi jäykkä kulma
Kaaren muoto sileä kulma
Kansikappaleella Ei
Levyhyllyn korkeus 45 mm
Levyhyllyn leveys 300 mm
Sivuseinän perforointi Ei
Kiinnitysreiät pohjassa Ei
Malli / Tyyppi ilman liitoskappaletta
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Kyllä
Materiaali teräs
Ruostumaton teräs, peitattu Ei
Materiaalin laatu muu
Pinnan suojaus kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri muu
RAL-numero 9005

Acquia Team testing 08 Aug 2024