MP-459S X-kapp. Levyhyl. 300S
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-459S X-kapp. Levyhyl. 300S
REF. MP-459S
1467745
GTIN.
7394333150321
X-kappale levyhyllylle 300S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 300 mm |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |