![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-460R-WEB-R.jpg)
MP-460R Kansi 400x1250mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-460R Kansi 400x1250mm
REF. MP-460R
1467598
GTIN.
7394333112275
MP-460R Kansi 400x1250mm haponkestävä, lankahyllylle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen leveys | 400 mm |
---|---|
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Pituus | 1250 mm |
Kiinnitystapa | irrallinen |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Kyllä |
Materiaalin laatu | ruostumaton ja haponkestävä teräs |