MP-468S T-kapp. Levyhyl. 400S
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-468S T-kapp. Levyhyl. 400S
REF. MP-468S
1467733
GTIN.
7394333147321
T-kappale levyhyllylle 400S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 400 mm |
Rakennetyyppi | vaakasuuntainen T-kappale |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |