MP-470S Kansi 500x2000mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-470S Kansi 500x2000mm
REF. MP-470S
1467151
GTIN.
7394333119267
MP-470S Kansi 500x2000mm levyhyllylle ja lankahyllylle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Pituus | 2000 mm |
Kiinnitystapa | kansipidike |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |