MP-470V Kansi 500x2000mm VAL
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-470V Kansi 500x2000mm VAL
REF. MP-470V
1467604
GTIN.
7394333119397
MP-470V Kansi 500x2000mm VAL levyhyllylle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuu lankahyllylle | Kyllä |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Pituus | 2000 mm |
Kiinnitystapa | kansipidike |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |