MP-478V T-kapp. Levyhyl. 500V
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-478V T-kapp. Levyhyl. 500V
REF. MP-478V
1467736
GTIN.
7394333147611
T-kappale levyhyllylle 500V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 500 mm |
Rakennetyyppi | vaakasuuntainen T-kappale |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |