MP-479S X-kapp. Levyhyl. 500S
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-479S X-kapp. Levyhyl. 500S
REF. MP-479S
1467749
GTIN.
7394333150741
X-kappale levyhyllylle 500S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 500 mm |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |