MP-479SV C1 790x50x790
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-479SV C1 790x50x790
REF. MP-479SV
1467387
GTIN.
6438100511920
MP-479SV C1 790x50x790
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 500 mm |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | muu |
RAL-numero | 9005 |