MP-483S Säädet. Kulmak. 600S
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-483S Säädet. Kulmak. 600S
REF. MP-483S
1467767
GTIN.
7394333154145
Säädettävä kulmakappale 600S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suunnanmuutos | vaakasuuntainen |
---|---|
Kulma | säädettävissä |
Rakennetyyppi | jäykkä kulma |
Kaaren muoto | sileä kulma |
Kansikappaleella | Ei |
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
Levyhyllyn leveys | 600 mm |
Materiaalin paksuus | 1.25 mm |
Sivuseinän perforointi | Ei |
---|---|
Kiinnitysreiät pohjassa | Ei |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |