MP-488SV C2 750x50x890
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-488SV C2 750x50x890
REF. MP-488SV
1467191
GTIN.
7394333147895
T-kappale, musta, 600mm levyhyllylle.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 600 mm |
Rakennetyyppi | vaakasuuntainen T-kappale |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | muu |
RAL-numero | 9005 |
Leveys | 750 mm |
Korkeus | 50 mm |
Syvyys | 890 mm |