MP-490V Kansi 50x3000mm VAL
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-490V Kansi 50x3000mm VAL
REF. MP-490V
1467590
GTIN.
7394333109145
MP-490V Kansi 50 mm x 3000 mm, valkoinen, levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen leveys | 50 mm |
---|---|
Materiaalin paksuus | 0.6 mm |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Pituus | 3000 mm |
Kiinnitystapa | irrallinen |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |