MP-513Z Kattosanka 75 Z
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-513Z Kattosanka 75 Z
REF. MP-513Z
1467610
GTIN.
7394333114897
Kattosanka 75 Z levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 75-75 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 45-45 mm |
Malli / Tyyppi | muu |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
---|---|
Kiinnitystapa | ruuvattava |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |