![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-515S-WEB-R.jpg)
MP-515S Reunak. 75S valaisink.
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-515S Reunak. 75S valaisink.
REF. MP-515S
1467507
GTIN.
7394333120706
Reunakiinnitin 75S valaisink.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 75-75 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 45-45 mm |
Malli / Tyyppi | ripustettu |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Kiinnitystapa | ruuviton |
---|---|
Kantavuus | 1500 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |