MP-524S Päätykiinnike 100mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-524S Päätykiinnike 100mm
REF. MP-524S
1467158
GTIN.
7394333131993
MP-524S Päätykiinnike 100mm, levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 100 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
---|---|
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |