MP-525S Reunak. 100S valaisin.
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-525S Reunak. 100S valaisin.
REF. MP-525S
1467546
GTIN.
6438269325437
Reunakiinnitin 100S valaisink.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 100 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 81 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 100-100 mm |
Malli / Tyyppi | puristuskonsoli |
Kulma | 90-90 ° |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |