MP-525V Reuna. 100V valaisink.
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
MP-525V Reuna. 100V valaisink.
REF. MP-525V
1467619
GTIN.
6438269325482
Reunakiinnitin 100V valaisink.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 135 mm |
---|---|
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 55 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 100-100 mm |
Malli / Tyyppi | puristuskonsoli |
Kulma | 90-90 ° |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
---|---|
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |