MP-529S Päätyhaka 100mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-529S Päätyhaka 100mm
REF. MP-529S
1467160
GTIN.
7394333130217
T-lähtö levyhyllylle 100S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllylähdön leveys | 100 mm |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |