MP-534S Päätykiinnike 150mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-534S Päätykiinnike 150mm
REF. MP-534S
1467927
GTIN.
7394333132129
MP-534S Päätykiinnike 150mm, levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 150 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
---|---|
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |