![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-536S-WEB-R.jpg)
MP-536S Keskikannatin 150mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-536S Keskikannatin 150mm
REF. MP-536S
1467912
GTIN.
7394333120775
MP-536S Keskikannatin 150mm levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 150-150 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 45-45 mm |
Malli / Tyyppi | ripustettu |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Kiinnitystapa | ruuviton |
---|---|
Kantavuus | 1500 N |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |