MP-544S Päätykiinnike 200mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-544S Päätykiinnike 200mm
REF. MP-544S
1467161
GTIN.
7394333132389
MP-544S Päätykiinnike 200mm, levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 200 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
---|---|
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |