![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-549S-WEB-R.jpg)
MP-549S Päätyhaka 200mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-549S Päätyhaka 200mm
REF. MP-549S
1467163
GTIN.
7394333130477
T-lähtö levyhyllylle 200S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllylähdön leveys | 200 mm |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |