MP-554S Päätykiinnike 300mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-554S Päätykiinnike 300mm
REF. MP-554S
1467164
GTIN.
7394333132549
MP-554S Päätykiinnike 300mm levyhyllylle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 300 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
---|---|
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |