![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-559S-WEB-R.jpg)
MP-559S Päätyhaka 300mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-559S Päätyhaka 300mm
REF. MP-559S
1467166
GTIN.
7394333130507
T-lähtö levyhyllylle 300S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllylähdön leveys | 300 mm |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |