MP-564S Päätykiinnike 400mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-564S Päätykiinnike 400mm
REF. MP-564S
1467167
GTIN.
7394333132709
MP-564S Päätykiinnike 400mm levyhyllylle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 400 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
---|---|
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |