MP-569S Päätyhaka 400mm
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-569S Päätyhaka 400mm
REF. MP-569S
1467169
GTIN.
7394333130637
T-lähtö levyhyllylle 400S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllylähdön leveys | 400 mm |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |