MP-594V Päätykiinnike 50mm VAL
MP Cable Trays Steel
MP Bolagen
MP-594V Päätykiinnike 50mm VAL
REF. MP-594V
1467656
GTIN.
7394333131863
MP-594V Päätykiinnike 50mm VAL, levyhyllylle ja valaisinkiskolle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 50 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |