MP-657S Erotuslevyn tuki 300S
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-657S Erotuslevyn tuki 300S
REF. MP-657S
1467706
GTIN.
7394333140179
Erotuslevyn tuki 300S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Rakennetyyppi | raita/viiva |
---|---|
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Ei |
Soveltuu johtokanavaan | Kyllä |
Soveltuu pystyhyllylle | Ei |
Kiinnitystapa | nepparikiinnitys |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |