MP-706ESilmukan holkkikiinnike
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-706ESilmukan holkkikiinnike
REF. MP-706E
1467178
GTIN.
7394333146065
Holkkikiinnike E M8x50 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Kierrekoko (metrinen) | 8 |
Kierteen nousu | 1 mm |
---|---|
Kierre | metrinen |
Korkeus | 51 mm |