MP-723E Lankahylly 200mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-723E Lankahylly 200mm
REF. MP-723E
1467212
GTIN.
7394333051239
Lankahylly 200E 2,5 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 200 mm |
Korkeus | 58 mm |
Pituus | 2500 mm |
Käytettävä poikkipinta | 9058 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Paino | 1.68 kg/m |