MP-723HR Lankahylly 200mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-723HR Lankahylly 200mm
REF. MP-723HR
1468864
GTIN.
7394333051505
Lankahylly 200 HR 2,5 m.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 200 mm |
Korkeus | 110 mm |
Pituus | 2500 mm |
Käytettävä poikkipinta | 18382 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | haponkestävä teräs 316 L (1.4404) |
Paino | 2 kg/m |