MP-725S3 Lankahylly 400mm 3m
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-725S3 Lankahylly 400mm 3m
REF. MP-725S3
1467222
GTIN.
6438269325376
Lankahylly 400S 3 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 400 mm |
Korkeus | 58 mm |
Pituus | 3000 mm |
Työpituus | 3000 mm |
Diameter longitudinal wire | 6 mm |
Diameter transverse wire | 6 mm |
Käytettävä poikkipinta | 17296 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Paino | 2.5 kg/m |
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537 | tyyppi II |