MP-726HR Lankahylly 500mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-726HR Lankahylly 500mm
REF. MP-726HR
1468881
GTIN.
7394333049892
Lankahylly 500 HR 2,5 m.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 500 mm |
Korkeus | 110 mm |
Pituus | 2500 mm |
Käytettävä poikkipinta | 48000 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | haponkestävä teräs 316 L (1.4404) |
Paino | 4.05 kg/m |