MP-726R Lankahylly 500mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-726R Lankahylly 500mm
REF. MP-726R
1467225
GTIN.
7394333049885
Lankahylly 500R 2,5 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 500 mm |
Korkeus | 58 mm |
Pituus | 2500 mm |
Käytettävä poikkipinta | 23760 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Materiaalin laatu | haponkestävä teräs 316 L (1.4404) |
Paino | 3.59 kg/m |